ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

NAL Reinforced Type Sliding Door

  • NATRUS

อ้างอิง

อ้างอิง

สรุป

ประตูบานเลื่อนพร้อมกรอบอลูมิเนียมเสริมแรง (50มม.)

คุณสมบัติ

1.ชุดขับเคลื่อนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นพร้อมโครงอลูมิเนียมเสริมแรง (50 มม.) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS A 4722 รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูง
2.โครงสร้างประตูปิดผนึกที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมแถบปิดผนึก ป้องกันการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการพาความร้อนของอากาศภายในและภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถติดตั้งกระจกฉนวนกันความร้อนแบบกลวงหนาสูงสุด 24 มม. ได้ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สเปค

You can scroll.

Product name
NAL Reinforced Type Sliding DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
2800mm≤W≤6000mm
1400mm≤W≤3000mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
Glass thickness
10mm/12mm(6+12A+6mm)
Frame: Standard frame
Aluminum
Electric lock
SKD-C (optional)
Safety beam
NP-01 (NP-80)
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optional
Floor track threshold
Full length rail(standard)
Program switch
PGS-C / CL
Emergency battery
EBS
Floor lock
NDL-12 (optional)

ข้อมูล

NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า