ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

NLC Slim Type Sliding Door

  • NATRUS

อ้างอิง

อ้างอิง

สรุป

ประตูบานเลื่อนแบบบาง กรอบอลูมิเนียม LOSCAR (14มม.)

คุณสมบัติ

1.ชุดขับเคลื่อนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นพร้อมโครงอลูมิเนียม LOSCAR (14 มม.) เป็นไปตามมาตรฐาน JIS A 4722 รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูง
2. น้ำหนักเบาและรูปลักษณ์สง่างาม เรียบร้อยและใจกว้าง
3.โครงสร้างประตูปิดผนึกที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมแถบปิดผนึก ป้องกันการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการพาความร้อนของอากาศภายในและภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สเปค

You can scroll.

Product name
NLC Slim Type Sliding DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
2800mm≦DW≦6000mm
1400mm≦DW≦3000mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass)
Glass thickness
10mm / 12mm
Frame: Standard frame
Aluminum
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optinal
Floor track threshold
Full length rail(standard)
Program switch
PGS-C/CL
Emergency battery
EBS
Floor lock
NDL-12(optional)

ข้อมูล

NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า