FT-A30 Foot Switch
เหมาะสำหรับโรงพยาบาลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
สรุป
สวิตช์นี้ติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของผนังใกล้กับประตูและใช้งานด้วยเท้า สวิตช์นี้ช่วยป้องกันการเปิดประตูโดยไม่จำเป็น และใช้งานในสถานที่ที่ห้ามใช้มือทำงานเนื่องจากข้อกำหนดด้านสุขอนามัย เช่น ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลและโรงงานแปรรูปอาหาร
คุณสมบัติ
1) สวิตช์แบบฝังไม่มีผลต่อรูปลักษณ์และติดตั้งง่าย
2) สวิตช์นี้เหมาะสำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล เนื่องจากสวิตช์เท้าช่วยให้ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้อย่างถูกสุขอนามัย
3) สวิตช์เท้า FT-A30 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบเครือข่ายที่ใช้การสื่อสาร CAN
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
FT-A30 Foot Switch
- Detection method
- Photoelectric type
- Operation method
- Toe insert type
- Standard mounting method
- Embedded in wall
- Power voltage
- 12VDC
- Power consumption
- 65mA or less
ข้อมูล
ชุดประตูอัตโนมัติที่มีโลโก้นี้รองรับระบบเครือข่ายที่ใช้การสื่อสาร CAN NABCO เป็นแบรนด์ประตูรายแรกที่นำเทคโนโลยีเครือข่ายมาตรฐานสากลที่ใช้การสื่อสาร CAN มาใช้ในระบบประตูอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไม่เพียงแต่หน่วยประตูอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์และระบบล็อคไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และเราเสนอแผนการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดโดยใช้ข้อมูลการบำรุงรักษาที่เราได้รวบรวมและจัดการ
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น