ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

HDS-A5 Push Button Switch

  • สุทธิ

สวิตช์ควบคุมประตูแบบสากลสำหรับห้องน้ำอเนกประสงค์

ภาพสินค้า

ภาพสินค้า

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภาพยนตร์

สรุป

สวิตช์ออกแบบสากลได้รับการพัฒนาสำหรับประตูอัตโนมัติของห้องน้ำอเนกประสงค์ที่ใช้โดยผู้พิการทางร่างกายหรือสำหรับการดูแลเด็กในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน

คุณสมบัติ

1) สวิตช์ดีไซน์อเนกประสงค์นี้เข้ากันได้ดีกับพื้นที่ในห้องน้ำและใช้งานได้สะดวก
2) ปุ่มควบคุมที่มีไฟส่องสว่างจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานขั้นตอนต่อไป
3) เพื่อช่วยในการใช้งาน สวิตช์จะส่งเสียงบี๊บเมื่อใช้งาน
4) ปุ่มกดสีดำและสีขาวถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสีแดง-เขียว
5) ตัวอักษรนูนจะแสดงเฉพาะเมื่อมีการใช้งานห้องน้ำเท่านั้น
6) ปุ่มกดออกแบบมาให้กดง่าย ใช้แรงกดเพียงประมาณ 6.5 นิวตันเท่านั้น
7) มีการเคลือบสารต้านแบคทีเรียที่ปุ่มกด
8) คำแนะนำด้วยเสียง: มีคำแนะนำทีละขั้นตอนให้เลือก 4 ภาษา (อังกฤษ/ญี่ปุ่น/จีน/เกาหลี)

สเปค

You can scroll.

Product name
HDS-A5 Push Button Switch
NET
Detection method
Pressure detection (Push-button type)
Operation method
Push button operation
Standard mounting method
Embedded in the wall

ข้อมูล

ชุดประตูอัตโนมัติที่มีโลโก้นี้รองรับระบบเครือข่ายที่ใช้การสื่อสาร CAN NABCO เป็นแบรนด์ประตูรายแรกที่นำเทคโนโลยีเครือข่ายมาตรฐานสากลที่ใช้การสื่อสาร CAN มาใช้ในระบบประตูอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไม่เพียงแต่หน่วยประตูอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์และระบบล็อคไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และเราเสนอแผนการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดโดยใช้ข้อมูลการบำรุงรักษาที่เราได้รวบรวมและจัดการ

หมวดหมู่สินค้า