ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

ข่าวสารผลิตภัณฑ์ NABCO เปิดตัว NATRUS
ประตูอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน EN16005 และ JIS A 4722

2019.10.01

NABCO เปิดตัว NATRUS ระบบประตูอัตโนมัติรุ่นใหม่ ที่เป็น “ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคต”

 

NABCO ได้มอบโซลูชัน Pedestrian Flow ที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ด้านความไว้วางใจที่เราได้พัฒนาขึ้นกับลูกค้าทั่วโลก
เพื่อพิสูจน์ว่าคุ้มค่ากับความไว้วางใจของลูกค้า เราจึงได้พัฒนา "NATRUS" ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและความรู้ที่สั่งสมมา

 

ด้วยการเปลี่ยนแปลงโมเดลเต็มรูปแบบ NATRUS จึงมอบสภาพแวดล้อมการผ่านที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยอิงตามมาตรฐาน EN16005 (มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป) และ JIS A 4722 (มาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุ่น) พร้อมด้วยคุณสมบัติการทดสอบตัวเองสำหรับเซ็นเซอร์และความหนาแน่นของพื้นที่เซ็นเซอร์ที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ NATRUS ยังมีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น ระบบเครือข่าย NABCO ที่มีการสื่อสาร CAN โหมดการทำงานการตั้งค่าอัจฉริยะต่างๆ และการออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ทำให้เป็นประตูอัตโนมัติที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก

 

ด้วย NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคต NABCO ยังคงมอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับทุกคน รวมถึงคนเดินถนน รวมไปถึงผู้จัดการและเจ้าของอาคาร