ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

PGS

แผงสัมผัสช่วยให้เลือกการใช้งานประตูบานเลื่อนอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติ

1. ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานของประตูได้อย่างง่ายดายจากตัวเลือกต่อไปนี้:
1)อัตโนมัติ:โหมดทั่วไป
2)F-OPEN: โหมดเปิดค้างไว้
3)ทางเดียว: โหมดการเข้าถึงทางเดียว
4)P-OPEN: โหมดเปิดครึ่งหนึ่ง
5)ปิด: โหมดปิดการถือครอง
2.ประตูสามารถเปิดได้โดยใช้สวิตช์กุญแจเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องเปิดประตูได้
3. ติดตั้งไฟ LED แสดงสถานะเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันสถานะการทำงาน

สเปค

You can scroll.

Current consumption
Startup state: 900mA Normal state: 350mA
Installation
Pillar/Wall mount

หมวดหมู่สินค้า