ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

สเปค

You can scroll.

Power voltage
AC12V
Current consumption
Startup state: 900mA Normal state: 350mA
Door lock delay time
0~9 seconds (can be set by the user), factory value: 2.5 seconds
Sensor signal delay time
The signal retention time after the sensor detects the electronic lock blocking can be adjusted on the electronic lock.

หมวดหมู่สินค้า