V-85CU/V-150CU
ตัวเปิดประตูแบบวงกลม
ดีไซน์พื้นผิวโค้งมนสวยงาม
สรุป
รูปทรงวงกลมอันงดงามช่วยสร้างทางเข้าที่สง่างามและหรูหรา โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติที่เหนือกว่าของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ดีไซน์ที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ประตูเปิดได้กว้างขึ้น ครอบคลุมพื้นที่โดยรวม และมีพื้นที่ป้องกันลมขนาดเล็กลง
คุณสมบัติ
1) NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
2) ประตูมีรัศมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 1,200 มม.
3) ตัวควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ทำให้การทำงานมีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพเสถียร
4) เซ็นเซอร์รองรับอัลตราโซนิกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในบริเวณประตูทางเข้า
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
V-85CU
-
V-150CU
- Door operator type
- VS-85
- VS-150
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 75×2
- 75×1
- 100×2
- 100×1
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- max.2.6
- Applicable door width: DW (mm)
- 762~1067
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- max3.0
- Applicable door radius
- 1200R
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *3
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *4
- Wind load (m/sec)
- 10
*1 ควรใช้ประตูในสภาวะที่น้ำหนักของชุดประตูจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 อัตราส่วนด้านของประตูไม่ควรเกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากอัตราส่วนด้านเกินข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดจะลดลง
*3 ความเร็วจะแตกต่างกันตามน้ำหนักประตูหรือสภาพแวดล้อมของไซต์งาน
*4 พร้อมหม้อแปลงที่กำหนดโดย NABCO
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
แบบเลื่อนเข้าด้านในแบบวงกลม
-
แบบเลื่อนด้านนอกวงกลม
-
แบบเลื่อนเข้า-ออกวงกลม (ยกสูง)
-
แบบเลื่อนเข้าด้านใน (แบบแยกส่วน)
-
แบบบานเลื่อนด้านนอก (แบบยกสูง)
-
แบบเลื่อนนอกวงกลม (แบบแบ่งส่วน)
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader