GT-1400
สรุป
มีคุณสมบัติการพับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งทำให้มีช่องเปิดกว้างกว่าประตูบานเลื่อนมาก และช่วยลดการแกว่งของประตูได้อย่างมาก
คุณสมบัติ
1) อุปกรณ์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา รับประกันคุณภาพ
2) สำหรับทางเดินแคบ สามารถเปิดช่องให้กว้างในพื้นที่จำกัดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
3) บานพับของตัวประตูได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างป้องกันการหนีบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวประตู
4) มีฟังก์ชั่นเปิดฉุกเฉิน
5) เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI 156.10 และได้รับการรับรองจาก UL, ULL, NAMI และ FPA
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
GT-1400
- Door type
- Standard
- Options
- Door leaf material
- Aluminum
- -
- Glass
- Tempered glass
-
Laminated glass
Insulated glass
- Transom (mm)
- -
- 51/102/204
- Floor lock
- -
- Optional
- Starting probe
- EAGLE6
- Optional
- Surface treatment
- Silver oxidation
- Coating/non-ferrous oxidation
- Mullion (mm)
- 54
- -
- Upper frame (mm)
- 102
- -
- Lower frame (mm)
- 102
- -
- Transom window
- -
- Optional
- Ground rail
- -
- Full length arrangement
- Electronic lock
- -
- Optional
- Longitudinal frame (mm)
- 60x140
- -
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
ติดต่อเรา