CS2A Series
ประตูหมุนสองปีก
สรุป
ประตูหมุนสองบานรุ่น CS2A เป็นรุ่นเด่นของประตูหมุนสองบาน ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมาก
คุณสมบัติ
1) โครงอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงและเสถียรภาพสูง
2) ประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ การทำงานที่สมดุล ความปลอดภัยสูง และอายุการใช้งานยาวนาน (อายุการใช้งานที่ออกแบบ: 20 ปี)
3) ติดตั้งระบบควบคุมโปรแกรมดิจิตอลนำเข้าเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
4) ฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบป้องกันการปะทะ ป้องกันการชน และป้องกันการหนีบ
5) สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 2 โหมด (หมุนอัตโนมัติและเลื่อนอัตโนมัติ)
6) ในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ประตูทางเดินหนีไฟสามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้อพยพได้ทันที
สเปค
You can scroll.
- Product name
- CS2A-H
- CS2A-W
- CS2A-Z
- Clear opening width DW (mm)
- 1224~2224
- 1624~2224
- 1280~1680
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 2800~4800
- 3600~4800
- 2800~3600
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 550~600
- 300~600
- Revolving speed
-
Standard revolving speed Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Auxiliary sensor:Emergency stop device
Revolving stop device:Low-speed revolving switch
Rubber anti-pinch sensor:Sliding door switch (label and doorbell purchased separately)
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
-
When the revolving door is in service: <25m/s
When the sliding door is in service: <15m/s
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
1-CS2A 2-wings Revolving Door.pdf
2-CS2A-W ประตูหมุนเสา 2 ปีก.pdf
3-CS2A-Z ประตูหมุน 2 บาน.pdf -
1-CS2A ประตูหมุน 2 บาน .dwg
2-CS2A-W 2-wings column revolving door.dwg
3-CS2A-Z 2-wings pivot revolving door.dwg
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader