RL Series
ประตูหมุนสาม/สี่ปีก
สรุป
ประตูหมุนซีรีส์ RL เป็นประตูหมุนคุณภาพสูงที่มีดีไซน์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างความสวยงามและความยืดหยุ่นของตัวอาคาร
คุณสมบัติ
1) โครงอลูมิเนียมเสริมความแข็งแรงและเสถียรภาพสูง
2) ประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ การทำงานที่สมดุล ความปลอดภัยสูง และอายุการใช้งานยาวนาน (อายุการใช้งานที่ออกแบบ: 15 ปี)
3) ติดตั้งระบบควบคุมโปรแกรมดิจิตอลนำเข้าเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
4) ฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบป้องกันการปะทะ ป้องกันการชน และป้องกันการหนีบ
5) สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 2 โหมด (หมุนอัตโนมัติและหมุนด้วยมือ)
สเปค
You can scroll.
- Product name
- RL-X
- RL-Z
- RL-W
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3600
- 2800~3800
- 3000~4200
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 300~600
- 500~600
- Access width (mm)
-
Three-wing:
780~1680
Four-wing:
1195~2455 -
Three-wing:
1280~1780
Four-wing:
1895~2595 -
Three-wing:
1380~1980
Four-wing:
2035~2875
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <20m/s
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
2-RL-3 ประตูหมุน 3 ปีกหมุน.pdf
3-RL-4 ประตูหมุน 4 ปีก.pdf
5-RL-3Z ประตูหมุนพับได้ 4 ปีก.pdf
5-RL-4Z ประตูหมุนพับได้ 4 ปีก.pdf
6-RL-3X ประตูหมุน 3 ปีกโชว์.pdf
6-RL-4X ประตูหมุน 4 ปีกโชว์กล่อง.pdf
7-RL-3W ประตูหมุนเสา 3 ปีก.pdf
7-RL-4W ประตูหมุนเสา 4 ปีก.pdf -
2-RL-3 ประตูหมุน 3 ปีกหมุน.dwg
3-RL-4 ประตูหมุน 4 ปีก.dwg
5-RL-3Z ประตูหมุนพับได้ 4 ปีก.dwg
5-RL-4Z ประตูหมุนพับได้ 4 ปีก.dwg
6-RL-3X ประตูหมุนโชว์กล่อง 3 ปีก.dwg
6-RL-4X ประตูหมุนโชว์กล่อง 4 ปีก.dwg
7-RL-3W ประตูหมุนเสา 3 ปีก.dwg
7-RL-4W ประตูหมุนเสา 4 ปีก.dwg
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader