SSJ-A
ประตูหมุนคริสตัลสาม/สี่ปีก
สรุป
ประตูหมุนคริสตัลซีรีส์ SSJ ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานที่ที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาปานกลาง เช่น โรงแรมและสำนักงานที่ต้องการทางเข้าที่หรูหราและคลาสสิก
คุณสมบัติ
1) โครงสร้างและเฟรม: โครงสร้างรับน้ำหนักทรงกระบอกพร้อมโปรไฟล์อลูมิเนียมที่ทนทาน
2) ประหยัดพลังงาน เสียงรบกวนต่ำ การทำงานที่สมดุล ความปลอดภัยสูง และอายุการใช้งานยาวนาน (อายุการใช้งานที่ออกแบบ: 15 ปี)
3) ฟังก์ชั่นการรักษาความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบป้องกันการปะทะ ป้องกันการชน และป้องกันการหนีบ
สเปค
You can scroll.
- Product name
- SSJ-A
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3000
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 70 (sensor built in) 75 (sensor external mounted)
- Access width (mm)
- Three-wing:780~1380
- Four-wing:1195~2035
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <15m/s
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
4-SSJ-B 3-wings Reinforced Crystal Revolving Door.pdf
5-SSJ-B 4-wings Reinforced Crystal Revolving Door.pdf
6-SSJ-A ประตูหมุนคริสตัลกรอบบาง 3 บาน.pdf
7-SSJ-A ประตูหมุนคริสตัลกรอบบาง 4 บาน.pdf -
4-SSJ-B ประตูหมุนคริสตัลเสริมแรง 3 ปีก.dwg
5-SSJ-B ประตูหมุนคริสตัลเสริมแรง 4 ปีก.dwg
6-SSJ-A ประตูหมุนคริสตัลกรอบบาง 3 บาน.dwg
7-SSJ-A ประตูหมุนคริสตัลกรอบบาง 4 บาน.dwg
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader