MS-01 M Search
เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย (แบบติดท้ายเรือ)
สรุป
ฟังก์ชันตรวจจับขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการผ่านเข้าออก และมีระบบนำทางแบบบูรณาการสำหรับทางเข้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันประหยัดพลังงานที่ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย
คุณสมบัติ
ฟังก์ชันตรวจจับขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าผ่านไปได้อย่างปลอดภัย:
- การตรวจจับการมีอยู่และการตรวจสอบพื้นที่ประตู
- ลดการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหิมะ ฝน และ/หรือแมลง
มีแนวทางแบบบูรณาการสำหรับทางเข้าต่างๆ ดังนี้:
- มีให้เลือกติดตั้ง 3 แบบ ตามรูปแบบทางเข้า
- ความสูงในการติดตั้งสูงสุดถึง 4.0 ม.
- ใช้ได้กับการออกแบบประตูที่เป็นเอกลักษณ์
ฟังก์ชั่น Eco มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน:
- โหมด ECO
สีปก: เงิน, บรอนซ์, ขาว, ดำ, กระจก, สแตนเลส
สเปค
You can scroll.
- Product name
- MS-01 M Search
- Detection method
- Motion/Presence Detection( Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m
- Detection area (MAX) *2
- W 2.9m×D 1.8m( Mounting height 2.2m)
- Output ratings
- No-voltage relay contact/Semiconductor relay output
- Power voltage
- 24VAC to 100VAC(50 / 60Hz)/12VDC to 100VDC
- Power consumption
- 5VA or less(at 100VAC)/150mA or less(at 12VDC)
- Remarks
-
[Main features]
Full color LED display / Replacement time display / Self-diagnosis function / Eco mode / Anti-snow/insects mode / Anti-vibration mode
*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น