ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

MS-03 M Search

เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย (แบบติดท้ายเรือ)

ภาพสินค้า

ภาพสินค้า

สรุป

ฟังก์ชันตรวจจับขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการผ่านเข้าออก และมีระบบนำทางแบบบูรณาการสำหรับทางเข้าต่างๆ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันประหยัดพลังงานที่ช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

คุณสมบัติ

ฟังก์ชันตรวจจับขั้นสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าผ่านไปได้อย่างปลอดภัย:
- การตรวจจับการมีอยู่และการตรวจสอบพื้นที่ประตู
- ลดการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหิมะ ฝน และ/หรือแมลง

มีแนวทางแบบบูรณาการสำหรับทางเข้าต่างๆ ดังนี้:
- มีให้เลือกติดตั้ง 3 แบบ ตามรูปแบบทางเข้า
- ความสูงในการติดตั้งสูงสุดถึง 4.0 ม.
- ใช้ได้กับการออกแบบประตูที่เป็นเอกลักษณ์

ฟังก์ชั่น Eco มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน:
- โหมด ECO

สีปก: เงิน, บรอนซ์, ขาว, ดำ, กระจก, สแตนเลส

สเปค

You can scroll.

Product name
MS-03 M Search
Detection method
Motion/Presence Detection( Near Infrared reflection method)
Mounting height (max) *1
4.0m
Detection area (MAX) *2
W 2.9m×D 1.8m( Mounting height 2.2m)
Output ratings
No-voltage relay contact/Semiconductor relay output
Power voltage
24VAC to 100VAC(50 / 60Hz)/12VDC to 100VDC
Power consumption
5VA or less(at 100VAC)/150mA or less(at 12VDC)
Remarks
[Main features]
Full color LED display / Replacement time display / Self-diagnosis function / Eco mode / Anti-snow/insects mode / Anti-vibration mode

*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search

หมวดหมู่สินค้า