NH-101 Side-beam Sensor
เซ็นเซอร์แบบ Mullion Mount ที่สามารถหลีกเลี่ยงม่านร้านค้าเพื่อการตรวจจับ
สรุป
เซ็นเซอร์นี้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบคงที่ ติดตั้งอยู่บนเสา เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งสวิตช์ตรวจจับบนคานประตูหรือเพดานได้เนื่องจากมีม่านเก็บของ
คุณสมบัติ
1) สามารถเลือกสีสายคาดได้ 3 สี คือ สีเงิน สีบรอนซ์ หรือสีดำ
2) ตัวควบคุมได้รับการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3) เซ็นเซอร์มีขนาดเล็กมากและไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะของช่องเปิด
สเปค
You can scroll.
- Product name
- NH-101 Side-beam Sensor
- Detection method
- Motion and stationary object detection (Near-infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- FL+1000mm
- Detection area (MAX) *2
- 1.5m
- Power voltage
- 12V DC
- Power consumption
- 50mA or less
*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
ติดต่อเรา