NP-01/NP-01L
ประตูจะเปิดเมื่อมีคนเดินผ่านหรือคนใกล้ประตูขวางคาน
สรุป
เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกชนิดส่งสัญญาณที่ฝังอยู่ในบาน เช่น ในเสา
เซ็นเซอร์จะติดตั้งไว้ใกล้กับประตู โดยให้ลำแสงโฟโตอิเล็กทริกผ่านไปตามประตู และจะคอยเปิดประตูไว้ในขณะที่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาหรือผู้คนที่อยู่ใกล้ประตูปิดกั้นลำแสง
คุณสมบัติ
1) เซ็นเซอร์สามารถใช้งานได้แม้ในที่ที่มีความลึกจำกัด
2) สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ได้โดยการกระทำเพียงครั้งเดียว โดยดันตัวเครื่องเข้าไปในช่องสำหรับติดตั้ง
3) คุณลักษณะการทดสอบตัวเองช่วยเพิ่มความแน่นอนในการตรวจจับเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนน
・ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองในทุกการทำงานเพื่อตรวจสอบว่าฟังก์ชันความปลอดภัยของเซ็นเซอร์ทำงานถูกต้องหรือไม่
การทดสอบตัวเองในแต่ละรอบการเปิด/ปิดช่วยให้ปลอดภัยเสมอ
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
NP-01
-
NP-01L
- Detection method
- Near infrared reflection method (Motion and presence detection)
- Mounting height (max) *1
- FL+600mm
- Detection area (MAX) *2
-
Distance between transmitter and receiver:
5 m -
Distance between transmitter and receiver:
8 m (with NP-A001 controller)
- Cable length
- 5m
- 10m
*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น