NS-A01 N Search
เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ (แบบติดหัว) สำหรับ NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
สรุป
ในฐานะรุ่นถัดไปจาก M Search, N Search นำเสนอความปลอดภัยที่สูงขึ้นพร้อมความแน่นอนในการตรวจจับที่มากขึ้นด้วยคุณสมบัติการทดสอบตัวเองสำหรับเซ็นเซอร์ และความหนาแน่นของพื้นที่เซ็นเซอร์ที่สูงขึ้น
คุณสมบัติ
1)คุณสมบัติการทดสอบตัวเองสำหรับเซ็นเซอร์
・ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองในทุกการทำงานเพื่อตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานเพื่อตรวจจับพื้นที่ป้องกันอย่างถูกต้องหรือไม่
2)การบ่งชี้ปัญหาบนเซ็นเซอร์
・หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงเซ็นเซอร์ กลไกป้องกันความผิดพลาดจะทำงานและไฟ LED จะเริ่มกะพริบเพื่อแสดง "ข้อผิดพลาดของส่วนประกอบเครือข่าย" เพื่อให้เจ้าของอาคารสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย หากเซ็นเซอร์แสดงไฟ LED กะพริบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย NABCO ในพื้นที่ของคุณ
3)ความหนาแน่นของพื้นที่เซ็นเซอร์ที่สูงขึ้น
・การเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่เซ็นเซอร์ส่งผลให้การตรวจจับมีความแม่นยำมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใกล้ประตูได้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการชนกันระหว่างประตูกับคนเดินถนน
4)ด้วยการตั้งค่า "โหมด ECO" ระบบประตูจะประเมินการเคลื่อนไหวของคนเดินถนน และหลังจากที่คนเดินถนนผ่านประตูไปแล้ว ระบบประตูจะเริ่มปิดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน
5)โหมดสวิตช์แบบไม่สัมผัส
・ในกรณีที่ประตูเปิดออกโดยไม่จำเป็นเนื่องจากเดินผ่านประตูตลอดเวลา การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดสวิตช์แบบไม่สัมผัส (โมดูลพื้นฐาน) ได้
6)ด้วยการตั้งค่าโหมดป้องกันหิมะ/ป้องกันแมลง เซ็นเซอร์จะทำงานได้อย่างเสถียรโดยลดการทำงานของแมลงและหิมะที่ไม่จำเป็น
7)ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของประตูอย่างละเอียด พร้อมแจ้งเวลาเปลี่ยนที่แนะนำ
8)ใช้ได้กับประตูที่ออกแบบพิเศษ เช่น ประตูวงกลม และประตูบานพับ
9)สีฝาครอบ: เงิน, บรอนซ์, ขาว, ดำ, กระจก, สแตนเลส
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
NS-A01 N Search
- Detection method
- Motion & Presence Detection(Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m as activation sensor / 3.5m as protective sensor
- Detection area (MAX) *2
- W 3.05m x D 2.09m (Mounting height 2.5m)
- Output ratings
- NET-DS connector
- Power voltage / Power consumption
- 12VDC / 120mA or less
- Remarks
-
Function:
Spot-by-spot setup
Safety test before closing
Trouble indication
Full-color LED display
Eco mode
Touchless switch mode
Available for Circular/Folding door as well
*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น