ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

NSW-A02 N Search W

  • NATRUS เน็ต

ติดตั้งเซ็นเซอร์สองตัว ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้คนได้อย่างแม่นยำ【NATRUS+e W】

ภาพสินค้า

ภาพสินค้า

การวาดโครงร่าง

การวาดโครงร่าง

สรุป

การผสมผสานระหว่างเซ็นเซอร์อินฟราเรดและเซ็นเซอร์ภาพ ทำให้พื้นที่ตรวจจับของเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เซ็นเซอร์ใหม่นี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้คนได้อย่างแม่นยำ และเปิดให้เฉพาะผู้ที่ต้องการเดินผ่านเท่านั้น

คุณสมบัติ

1) ฟังก์ชันป้องกันหิมะ/ฝน/หมอก: ลดการตรวจจับที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากหิมะ ฝน และหมอก
2) ฟังก์ชั่นการเรียนรู้สภาพแวดล้อม: ยับยั้งไม่ให้ประตูเปิดค้างเนื่องจากสภาพพื้นเปลี่ยนแปลง เช่น รอยเท้าในหิมะ ฝนตกหนัก หรือแสงสะท้อนในแอ่งน้ำ
3) ฟังก์ชันทดสอบความปลอดภัย: อุปกรณ์ประตูจะทดสอบฟังก์ชันความปลอดภัยของเซ็นเซอร์หลังจากใช้งานประตูแต่ละบาน ช่วยให้สามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
4) ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง: ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จะทำงานโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัยและแจ้งเตือนด้วยไฟ LED กระพริบของเซ็นเซอร์
5) ฟังก์ชั่นการตรวจสอบทางเข้าประตู: รับรองความปลอดภัยของผู้ที่หยุดรถใกล้ประตู
6) ไฟ LED สีเต็มรูปแบบ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจจับด้วยสีที่สว่างและเวลาทดแทนด้วยรูปแบบการกะพริบ

สเปค

You can scroll.

Product name
NSW-A02 N Search WNATRUS NET
Detection method
Motion & presence detection (Image Sensing W)
・Pedestrian flow detection†1 †2 using both infrared and image sensors
・Adoption of near infrared reflectance method in the protection area near the door
Mounting height (max) *1
4.0m
Detection area (MAX) *2
5m in width x 4m in depth (fixed regardless of the mount height)
Output ratings
NET dedicated output
Power voltage / Power consumption
DC12v 200mA and below

*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search
†1 ภาพที่ถ่ายโดยผลิตภัณฑ์จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหว ความเร็ว และทิศทางโดยอิงตามขนาดของวัตถุเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากภาพไม่มีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้ระบุตัวบุคคลได้ ภาพที่ถ่ายจะถูกลบออกทันที
†2 การกำหนดเวลาการตรวจจับการเคลื่อนไหวอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของบริเวณโดยรอบ

ข้อมูล

NATRUS+e W

อ่อนโยนต่อผู้คน อ่อนโยนต่อโลก ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณสำหรับประตูอัตโนมัติ
ลดช่องเปิดที่ไม่จำเป็น X ให้การเข้าถึงที่ราบรื่นและไม่มีสิ่งกีดขวาง

หมวดหมู่สินค้า