NSW-A03 N Search W
ติดตั้งเซ็นเซอร์สองตัว ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้คนได้อย่างแม่นยำ【NATRUS+e W】
สรุป
การผสมผสานระหว่างเซ็นเซอร์อินฟราเรดและเซ็นเซอร์ภาพ ทำให้พื้นที่ตรวจจับของเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า เซ็นเซอร์ใหม่นี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้คนได้อย่างแม่นยำ และเปิดให้เฉพาะผู้ที่ต้องการเดินผ่านเท่านั้น
คุณสมบัติ
1) ฟังก์ชันป้องกันหิมะ/ฝน/หมอก: ลดการตรวจจับที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากหิมะ ฝน และหมอก
2) ฟังก์ชั่นการเรียนรู้สภาพแวดล้อม: ยับยั้งไม่ให้ประตูเปิดค้างเนื่องจากสภาพพื้นเปลี่ยนแปลง เช่น รอยเท้าในหิมะ ฝนตกหนัก หรือแสงสะท้อนในแอ่งน้ำ
3) ฟังก์ชันทดสอบความปลอดภัย: อุปกรณ์ประตูจะทดสอบฟังก์ชันความปลอดภัยของเซ็นเซอร์หลังจากใช้งานประตูแต่ละบาน ช่วยให้สามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา
4) ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง: ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์จะทำงานโดยอัตโนมัติอย่างปลอดภัยและแจ้งเตือนด้วยไฟ LED กระพริบของเซ็นเซอร์
5) ฟังก์ชั่นการตรวจสอบทางเข้าประตู: รับรองความปลอดภัยของผู้ที่หยุดรถใกล้ประตู
6) ไฟ LED สีเต็มรูปแบบ: คุณสามารถตรวจสอบสถานะการตรวจจับด้วยสีที่สว่างและเวลาทดแทนด้วยรูปแบบการกะพริบ
7) สีปก: เงิน/บรอนซ์/ขาว/ดำ/กระจก/สแตนเลส
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
NSW-A03 N Search W
- Detection method
-
Motion & presence detection (Image Sensing W)
・Pedestrian flow detection†1 †2 using both infrared and image sensors
・Adoption of near infrared reflectance method in the protection area near the door
- Mounting height (max) *1
- 3.5m
- Detection area (MAX) *2
- 5m in width x 4m in depth (fixed regardless of the mount height)
- Output ratings
- NET dedicated output
- Power voltage / Power consumption
- DC12v 200mA and below
*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search
†1 ภาพที่ถ่ายโดยผลิตภัณฑ์จะถูกใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหว ความเร็ว และทิศทางโดยอิงตามขนาดของวัตถุเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากภาพไม่มีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้ระบุตัวบุคคลได้ ภาพที่ถ่ายจะถูกลบออกทันที
†2 การกำหนดเวลาการตรวจจับการเคลื่อนไหวอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสว่างของบริเวณโดยรอบ
ข้อมูล
NATRUS+e W
อ่อนโยนต่อผู้คน อ่อนโยนต่อโลก ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณสำหรับประตูอัตโนมัติ
ลดช่องเปิดที่ไม่จำเป็น X ให้การเข้าถึงที่ราบรื่นและไม่มีสิ่งกีดขวาง
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น