ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

NZ-1 Ultrasonic Sensor

  • สุทธิ

โซนาร์ความปลอดภัยที่มีพื้นที่ตรวจจับสามมิติ

NZ-1H

NZ-1H

NZ-1R

NZ-1R

NZ-1U

NZ-1U

สรุป

เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกที่ติดตั้งบนคานประตูจะตรวจสอบการเปิดประตูโดยการสะท้อนของคลื่นอัลตราโซนิก และจะคงประตูให้เปิดค้างไว้ในขณะที่มีคนเดินผ่านไปมาอยู่ในพื้นที่ตรวจจับ เซ็นเซอร์นี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการป้องกันไม่ให้สิ่งใดติดอยู่ในประตู

สเปค

You can scroll.

Product name
NZ-1H Ultrasonic SensorNET
NZ-1R Ultrasonic SensorNET
NZ-1U Ultrasonic SensorNET
Detection method
Ultrasonic reflection still object detection method
Mounting height (max) *1
3.0m
2.5m
2.5m
Detection area (MAX) *2
φ1300mm
φ1500mm
φ1500mm
Output ratings
No-voltage relay contact 1a 50V DC 0.1A (resistance load)
Power voltage
100V AC
Power consumption
4VA or less

*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search

ข้อมูล

ชุดประตูอัตโนมัติที่มีโลโก้นี้รองรับระบบเครือข่ายที่ใช้การสื่อสาร CAN NABCO เป็นแบรนด์ประตูรายแรกที่นำเทคโนโลยีเครือข่ายมาตรฐานสากลที่ใช้การสื่อสาร CAN มาใช้ในระบบประตูอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไม่เพียงแต่หน่วยประตูอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น เซ็นเซอร์และระบบล็อคไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และเราเสนอแผนการบำรุงรักษาที่ดีที่สุดโดยใช้ข้อมูลการบำรุงรักษาที่เราได้รวบรวมและจัดการ

หมวดหมู่สินค้า