ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

OA-220CN T

การเปิดใช้งานอินฟราเรดแบบแอคทีฟและความปลอดภัยพร้อมอินพุตทดสอบสำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

ภาพผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์

สรุป

การเปิดใช้งานอินฟราเรดแบบแอคทีฟและความปลอดภัยพร้อมอินพุตทดสอบสำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
*สำหรับซีรีส์ DS-S-EN(HM) เท่านั้น

คุณสมบัติ

1) เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบแอคทีฟที่ติดตั้งบนบานประตูสำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติซึ่งผสานรวมทั้งความปลอดภัยและการเปิดใช้งานเข้าด้วยกัน
2) ฝาครอบเซ็นเซอร์มีให้เลือก 3 สี: เงิน ขาว และดำ
3) พื้นที่ตรวจจับขนาดใหญ่ทำให้สามารถตรวจจับการจราจรทุกประเภท รวมถึงรถเข็นที่เข้ามาจากทุกมุมได้อย่างรวดเร็ว
4) ปรับแต่งได้ง่าย: เวลาในการติดตั้งสามารถลดลงได้โดยใช้สวิตช์ที่ตั้งค่าได้ง่าย
5) ได้รับการรับรอง CE

สเปค

You can scroll.

Product name
OA-220CN T
Detection method
Active infared reflection
Mounting height (max) *1
3.0m
Detection area (MAX) *2
W3.79m× H2.6m
Power consumption
less than 2.5W

*1 ความสูงของการติดตั้งอาจมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
*2 สำหรับพื้นที่ตรวจจับที่ใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ จะใช้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเซ็นเซอร์ N Search

หมวดหมู่สินค้า