ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

OAH-100K No-touch Switch

สวิตช์แบบไม่ต้องสัมผัส เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการสุขอนามัย

ภาพสินค้า

ภาพสินค้า

สรุป

สวิตช์แบบไม่ต้องสัมผัสจะปล่อยรังสีอินฟราเรดใกล้จากเซ็นเซอร์ ตรวจจับการสะท้อนของรังสีจากมือ และส่งสัญญาณการตรวจจับ ไม่จำเป็นต้องสัมผัส และสวิตช์นี้เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด เช่น โรงงานผลิตอาหารที่ต้องนำระบบ HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม) มาใช้ ตัวเครื่องมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย

คุณสมบัติ

1) สวิตช์นี้เป็นสวิตช์แบบไม่ต้องสัมผัส ซึ่งไม่จำเป็นต้องสัมผัสเซ็นเซอร์ แต่จะตรวจจับมือที่อยู่ใกล้ๆ ได้
2) ตัวเครื่องหลักมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสุขอนามัย สวิตช์นี้ยังเหมาะสำหรับสถานที่ที่จะนำระบบ HACCP มาใช้ด้วย
3) สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ได้สูงสุดสองตัวกับตัวควบคุมหนึ่งตัว

สเปค

You can scroll.

Product name
OAH-100K No-touch Switch
Output ratings
No-voltage relay contact 1c 50V DC 0.1A (resistance load)
Standard mounting method
Wall mount
Power voltage
100/200V AC
Power consumption
4.5VA or less(AC100V)

หมวดหมู่สินค้า