V-150SL-HM
ชุดควบคุมสำหรับทางเข้าที่หรูหราสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ใช้ได้กับประตูที่มีน้ำหนักสูงสุด 120 กก.
สรุป
ชุดควบคุมสามารถเปิด/ปิดประตูที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 90 ถึง 120 กิโลกรัมต่อบานได้อย่างราบรื่น เหมาะที่สุดสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก เช่น ประตูหน้าอาคาร
เป็นรุ่นไฮเอนด์ของประตูอัตโนมัติ NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
คุณสมบัติ
1) คุณสมบัติการทดสอบตัวเองสำหรับเซ็นเซอร์
ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองในทุกการทำงานเพื่อตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานเพื่อตรวจจับพื้นที่ป้องกันอย่างถูกต้องหรือไม่
2) ระบบเครือข่าย NABCO ที่ใช้การสื่อสารแบบ CAN
เทคโนโลยีการสื่อสาร CAN มีความน่าเชื่อถือสูงในการส่งข้อมูล
3) การตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย การตั้งค่าอัจฉริยะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในหลากหลายโอกาส
4) การออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
V-150SL-HM
- Door operator type
- V-150SL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 120×2
- 120×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 650-2500
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- Max. 4
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
*1 ควรใช้ประตูในสภาวะที่น้ำหนักของชุดประตูจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 อัตราส่วนด้านของประตูไม่ควรเกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากอัตราส่วนด้านเกินข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดจะลดลง
*3 พร้อมหม้อแปลงที่กำหนดโดย NABCO
*4 ความเร็วจะแตกต่างกันตามน้ำหนักประตูหรือสภาพแวดล้อมของไซต์งาน
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
วี-60/85/150เอสแอล-เอชเอ็ม
ชนิดติดพื้นผิว (พื้นผิว 100 มม.)
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader