ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

V-85SL-HM

  • NATRUS เน็ต

หน่วยปฏิบัติการเหมาะที่สุดสำหรับประตูอัตโนมัติระดับกลางสำหรับอาคารสำนักงาน สร้างทางเข้าคุณภาพสูง

ระดับความสูง
(การแบ่งสองส่วน)

การยกพื้น (แบบแยกสองส่วน)

ระดับความสูง
(เดี่ยว)

ระดับความสูง (เดี่ยว)

ส่วน
(ติดตั้งบนพื้นผิว)

ส่วน (ติดตั้งบนพื้นผิว)

สรุป

หน่วยนี้เหมาะสำหรับประตูขนาดกลางที่มีกรอบที่ทำจากวัสดุหลากหลาย และแม้กระทั่งประตูกระจกนิรภัย
เป็นรุ่นมาตรฐานของประตูอัตโนมัติ NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก

คุณสมบัติ

1) คุณสมบัติการทดสอบตัวเองสำหรับเซ็นเซอร์
ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองในทุกการทำงานเพื่อตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานเพื่อตรวจจับพื้นที่ป้องกันอย่างถูกต้องหรือไม่
2) ระบบเครือข่าย NABCO ที่ใช้การสื่อสารแบบ CAN
เทคโนโลยีการสื่อสาร CAN มีความน่าเชื่อถือสูงในการส่งข้อมูล
3) การตั้งค่าที่หลากหลายเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย การตั้งค่าอัจฉริยะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในหลากหลายโอกาส
4) การออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ

สเปค

You can scroll.

Product name
V-85SL-HMNATRUS NET
Door operator type
V-85SL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
85×2
100×1
Applicable door width: DW (mm)
650-2500
Ratio of door height / width : DH / DW *2
Max. 4
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 ควรใช้ประตูในสภาวะที่น้ำหนักของชุดประตูจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 อัตราส่วนด้านของประตูไม่ควรเกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากอัตราส่วนด้านเกินข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดจะลดลง
*3 พร้อมหม้อแปลงที่กำหนดโดย NABCO
*4 ความเร็วจะแตกต่างกันตามน้ำหนักประตูหรือสภาพแวดล้อมของไซต์งาน

หมวดหมู่สินค้า