V-500SL
หน่วยปฏิบัติการที่สามารถเปิด/ปิดประตูขนาดใหญ่และหนักในโรงงานได้อย่างราบรื่น
สรุป
ชุดควบคุมนี้สามารถเปิด/ปิดประตูขนาดใหญ่และหนักในโรงงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับประตูแบบเปิดสองบานที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กิโลกรัมต่อบาน และประตูบานเลื่อนเดี่ยวที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
คุณสมบัติ
1) ตัวควบคุมหลักประกอบด้วยไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมที่ซับซ้อน
2) การทำงานด้วยความเร็วสูงและการกลับทิศทางอย่างรวดเร็วช่วยให้การผ่านเข้าออกเป็นไปอย่างราบรื่น
3) ชุดเกียร์ทดกำลังเสริมช่วยให้สามารถใช้งานประตูที่มีน้ำหนักได้ถึง 2000 กิโลกรัม (แบบเลื่อนด้านเดียว)
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
V-500SL
- Door operator type
- V-500
- Applicable operator
- Standard type (Elevation)
- Reduction gear type (Elevation)
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 500×2
- 1000×1
- 1000×2
- 2000×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 3100
- 6100
- 6100
- 10100
- Required power capacity
- 200VAC ± 10% 50/60Hz 6A *2
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1– 0.5 *3
- 0.1– 0.3 *3
- Electronic lock
- Industrial environmaent (IEC/JIS C 61000-6-2)
- Relative humidity
- 20 to 85% RH (no icing or condensation)
- Applicable door hight: DH (mm)
- 4500
- Ambient temperature
- -10 to 50℃
*1 ควรใช้งานประตูภายใต้เงื่อนไขที่น้ำหนักของตัวประตูไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจาก NABCO
*3 ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักของประตูหรือสภาพแวดล้อมของพื้นที่ติดตั้ง
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
V500SL เกียร์มาตรฐาน
-
เกียร์ลดรอบ V500SL
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader