ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

NPKX

ประตูความเร็ว

อ้างอิง

อ้างอิง

เอ็นพีเคเอ็กซ์-1

เอ็นพีเคเอ็กซ์-1

เอ็นพีเคเอ็กซ์-1

เอ็นพีเคเอ็กซ์-1

เอ็นพีเคเอ็กซ์-2

เอ็นพีเคเอ็กซ์-2

เอ็นพีเคเอ็กซ์-2

เอ็นพีเคเอ็กซ์-2

สรุป

ซีรีส์ NPKX เป็นระบบประตูหมุนแทนประตู ซึ่งให้การรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพกับระบบควบคุมการเข้าถึงของสถานที่ และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติ

1) เหมาะสำหรับการควบคุมการเข้าถึงและเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติในสนามบิน รถไฟใต้ดิน ห้องสมุด อาคารสำนักงาน โรงภาพยนตร์ โรงงาน และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
3) ประตูบานสวิงมีคุณลักษณะการระบุช่องทางแบบเรียบง่าย
4) บริหารจัดการทางเข้าสำหรับคนเดินเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ระบบทำงานได้อย่างราบรื่นและเงียบ รองรับวิธีการควบคุมการเข้าถึงต่างๆ รวมถึงการจดจำใบหน้า รหัส QR บัตร M1 บาร์โค้ด ลายนิ้วมือ และบัตรประจำตัว

สเปค

You can scroll.

Product name
NPKX-1 thin frame
NPKX-2 thick frame
Operator box size HW (mm)
1400 L× 155 W × 980 H
1600 L × 200 W × 1025 H
Ave. open / close speed
Less than 0.3s
Power supply
AC220 ± 10% V,50HZ
Passage width
600mm (customizable to 900mm)
650mm (customizable to 950mm)
Usage environment
Operating indoor/outdoor (awning required)
Ambient temperature
-10℃~ 60℃
Waterproof and dustproof grade
IP33 or above
Input signal
Dry contact signal,TTL signal,or low-level pulse signal with pulses wider than 100 milliseconds
LED indicator board
4 pieces
Access speed
About 60 people/min (normally open) 40 people/min (normally closed)
Max power
<120W
Motor
24V/30W Motor
Communication interface
Serial port /485 port
Box material
304 SUS
Shutter material
Tempered glass,acrylic,etc.
Whole device service lif
Continuous trouble-free opening and closing more than 5 million times
Operating frequency
Suitable for long-term use in high frequency places
Operating noise
<55dB

หมวดหมู่สินค้า