GT-8300
ประตูบานสวิงหนัก (แบบซ่อนเหนือศีรษะ)
สรุป
ตัวเปิดประตูแบบสวิงที่ใช้พลังงานต่ำและใช้พลังงานเต็มที่เพื่อควบคุมประตูใหม่หรือประตูที่มีอยู่เกือบทุกประเภทให้เป็นระบบอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
1.ตัวเปิดประตูบานสวิงแบบใช้พลังงานเต็มกำลัง (สูงสุด 250 กก.) เพื่อควบคุมประตูใหม่หรือประตูที่มีอยู่เกือบทุกประเภทให้เป็นระบบอัตโนมัติ
2.ชุดขับเคลื่อนนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI 156.10 รับรองโดย UL, ULC และ CSFM รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูง
3. ติดตั้งฟังก์ชันอพยพฉุกเฉิน สามารถเปิดด้วยมือได้ทั้งสองทิศทางในกรณีฉุกเฉิน
4. ผู้ปฏิบัติงานเครื่องกลที่ใช้กับตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานหรือไมโครโปรเซสเซอร์ (มาตรฐาน) ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่น
5. ความเร็วในการปิดที่ปรับได้ ช่วยให้ประตูปิดเร็วขึ้นเพื่อประหยัดพลังงาน หรือปิดช้าลงเพื่อเพิ่มการปกป้องคนเดินถนน
สเปค
You can scroll.
- Product name
- GT-8300
- Door type
- Double-swing
- Single-swing
- Glass
- Tempered glass
- Glass thickness
- 10mm/12mm
- Door material
- Aluminum
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
GT-8300-01L.pdf
GT-8300-1R.pdf
GT-8300-02L.pdf
GT-8300-02R.pdf
GT-8300-03.pdf
GT-8300-04.pdf
GT-8300-05.pdf -
GT-8300-01L.dwg
GT-8300-1R.dwg
GT-8300-02L.dwg
GT-8300-02R.dwg
GT-8300-03.dwg
GT-8300-04.dwg
GT-8300-05.dwg
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader