ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

GT-8300BD

ประตูบานสวิงหนัก (แบบซ่อนเหนือศีรษะ)

สรุป

ประตูปรับสมดุลอัตโนมัติมีแรงต้านการเปิดต่ำกว่า ทำให้ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1) ชิ้นส่วนหลักนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI 156.10 และได้รับการรับรอง UL, ULC และ CSFM
2) ประตูแบบปรับสมดุลอัตโนมัติมีแรงต้านการเปิดต่ำกว่า ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ สามารถเปิดประตูได้ด้วยตนเอง จากนั้นตัวประตูจะปิดลงอย่างเงียบๆ และอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้เป็นทางออกฉุกเฉินได้
4) ช่องทางการเปิดประตูเป็นรูปวงรี ช่วยลดพื้นที่การใช้งานลง 1/3 เมื่อเทียบกับประตูบานสวิงอัตโนมัติแบบเดิมเมื่อเปิดจนสุด
5) โครงสร้างของมันมีความปลอดภัยสูงมาก ดังนั้นความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจากประตูหล่นลงมาเนื่องจากพื้นลาดเอียงจึงลดลงอย่างมาก
6) เนื่องจากรูปแบบการประกอบของตัวประตูมีความยืดหยุ่น จึงสามารถติดตั้งเป็นทางเข้าอาคารได้โดยอิสระ และยังสามารถใช้ร่วมกับประตูอัตโนมัติได้อีกด้วย
7) การตกแต่งพื้นผิวของตัวประตูมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้
8) ไม่จำเป็นต้องเซาะร่องบนพื้นดิน ดังนั้นการก่อสร้างจึงค่อนข้างง่าย

สเปค

You can scroll.

Product name
GT-8300BD
Door type
Bi-parting
Single
Glass
laminated glass
Tempered glass
Insulated glass
Glass thickness
36mm
Door material
Aluminum

หมวดหมู่สินค้า