V-150TL Telescopic Door Operator
ช่องเปิดกว้างกว่าประตูบานเลื่อนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า
สรุป
ข้อได้เปรียบหลักของประตูบานเลื่อนคู่นี้คือช่องเปิดที่กว้างกว่าประตูบานเลื่อนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า ด้านหน้าที่แคบจะเปิดได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และด้านหน้าที่กว้างก็จะเปิดได้กว้างยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
1) NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
2) ช่องเปิดโล่งกว้างกว่าประตูบานเลื่อนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า
3) การออกแบบกล่องส่วนหัวที่เพรียวบางใหม่ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
V-150TL Telescopic Door Operator
- Door operator type
- V-150TL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 100×4
- 100×2
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- 2.2
- 2.4
- Applicable door width: DW (mm)
- 500~1000
- 500~1000
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- 4.2
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 15m/s or less
*1 ควรใช้ประตูในสภาวะที่น้ำหนักของชุดประตูจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 อัตราส่วนด้านของประตูไม่ควรเกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากอัตราส่วนด้านเกินข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดจะลดลง
*3 พร้อมหม้อแปลงที่กำหนดโดย NABCO
*4 ความเร็วจะแตกต่างกันตามน้ำหนักประตูหรือสภาพแวดล้อมของไซต์งาน
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
วี-60/85/150ทีแอล-เอ็น
แบบติดบานหน้าต่างเหล็ก/สเตนเลส (FB) -
วี-60/85/150ทีแอล-เอส
ชนิดติดพื้นผิว
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader