V-60TL Telescopic Door Operator
ช่องเปิดกว้างกว่าประตูบานเลื่อนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า
สรุป
ข้อได้เปรียบหลักของประตูบานเลื่อนคู่นี้คือช่องเปิดที่กว้างกว่าประตูบานเลื่อนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า ด้านหน้าที่แคบจะเปิดได้กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และด้านหน้าที่กว้างก็จะเปิดได้กว้างยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
1) NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
2) ช่องเปิดโล่งกว้างกว่าประตูบานเลื่อนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า
3) การออกแบบกล่องส่วนหัวที่เพรียวบางใหม่ทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
V-60TL Telescopic Door Operator
- Door operator type
- V-60TL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 40×4
- 50×2
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- 1.4
- 1.6
- Applicable door width: DW (mm)
- 500~550
- 500~600
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- 4.2
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 7m/s or less*5
*1 ควรใช้งานประตูภายใต้เงื่อนไขที่น้ำหนักของตัวประตูไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของประตูตัวเครื่องต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเกินกว่าข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานที่ระบุไว้จะลดลง
*3 โดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองจาก NABCO
*4 ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักของประตูหรือสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้ง
*5 V-60TL ใช้สำหรับภายในอาคารเท่านั้น
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
โบรชัวร์
-
ข้อมูล CAD
-
วี-60/85/150ทีแอล-เอ็น
แบบติดบานหน้าต่างเหล็ก/สเตนเลส (FB) -
วี-60/85/150ทีแอล-เอส
ชนิดติดพื้นผิว
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader