ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

  • เทคโนโลยี: ・ระบบเครือข่าย NABCO ・การออกแบบอายุการใช้งานยาวนาน
  • การบริการ: ・การบำรุงรักษาที่แม่นยำ
  • ประสบการณ์: ・ประสบการณ์และผลงานการขายมากกว่า 60 ปี ・ข้อเสนอโซลูชั่น
  • ความปลอดภัย: ・มาตรฐานความปลอดภัยดั้งเดิม NABCO ・สอดคล้องกับ EN 16005 และ JIS A 4722

NABCO x TRUST = NATRUS

ประตูอัตโนมัติแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและคุณภาพ NATRUS จึงได้พัฒนาประตูอัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อผู้เดินเท้าทุกราย

Catalog download

ชมภาพยนตร์แนะนำของ NATRUS

การเปลี่ยนแปลงรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
ส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับคนเดินเท้า

เซ็นเซอร์ลำแสง
ตัวควบคุม
(ตัวเลือก)

หน่วยแบตเตอรี่ (ตัวเลือก)

ใช้ได้เมื่อไฟดับ
หรือในกรณีฉุกเฉิน

ตัวควบคุม

NABCO- ดั้งเดิมที่ซับซ้อน
ระบบควบคุม
การรวมไมโครคอมพิวเตอร์
การรวมระบบควบคุมล็อคไฟฟ้า

มอเตอร์เกียร์

การรวมความร้อน
เครื่องตรวจจับ
มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
การบูรณาการความแม่นยำสูง
การแพร่เชื้อ

ฐานรางอลูมิเนียม

(ตัวเลือก:
พร้อมรางสแตนเลส)

สเต็ปดาวน์
หม้อแปลงไฟฟ้า

คนขี้เกียจ
รอก

อะแดปเตอร์ต่อขยาย
(ตัวเลือก)

ให้บริการรับเข้า/ส่งออก
ติดต่อในกรณี
การเพิ่มเติมแบบไม่เป็นเครือข่าย
ส่วนประกอบของระบบ

ไฟฟ้า
ล็อค (ตัวเลือก)

ชนิดป้องกันความล้มเหลวหรือ
ประเภทการรักษาความปลอดภัยล้มเหลว

สายพานไทม์มิ่ง

ที่แขวนประตู

ลูกกลิ้งประตูอบเรซิน
ด้วยความทนทานที่เหนือกว่า

เซ็นเซอร์ (N Search)

NABCO- ต้นฉบับใช้งานอยู่
เซ็นเซอร์อินฟราเรด

ประตู
จุกปิด

สวิตช์ไฟ
โมดูลสำหรับ
การซ่อมบำรุง

Safety feature 1

คุณสมบัติการทดสอบตัวเองสำหรับเซ็นเซอร์

ระบบประตูจะทำการทดสอบตัวเองในทุกการทำงานเพื่อตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ทำงานเพื่อตรวจจับพื้นที่ป้องกันอย่างถูกต้องหรือไม่

การทดสอบตัวเองในทุกรอบการเปิด/ปิด ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเสมอ
ในการปิดปฏิบัติการ

Safety feature 2

จุดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้ทางเข้ามีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับคนเดินถนนทุกคน

จุดติดตั้งเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางเข้าที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้เดินเท้าทุกคน

ความหนาแน่นของพื้นที่เซ็นเซอร์ที่สูงขึ้น

การเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่เซ็นเซอร์ส่งผลให้การตรวจจับมีความแม่นยำมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใกล้ประตูได้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการชนกันระหว่างประตูกับคนเดินถนน

Safety feature 3

ไฟ LED กระพริบเพื่อแสดงการเกิดปัญหา

ไฟ LED กระพริบเพื่อแสดงการเกิดปัญหา

สัญญาณเตือนปัญหาบนเซ็นเซอร์

หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงเซ็นเซอร์ กลไกป้องกันความผิดพลาดจะทำงานและไฟ LED จะเริ่มกะพริบเพื่อแสดง "ข้อผิดพลาดของส่วนประกอบเครือข่าย" เพื่อให้เจ้าของอาคารสามารถเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย หากเซ็นเซอร์แสดงไฟ LED กะพริบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย NABCO ในพื้นที่ของคุณ

Safety feature 4

ระบบเครือข่าย NABCO ที่ใช้การสื่อสารแบบ CAN

ระบบเครือข่าย NABCO ที่ใช้การสื่อสารแบบ CAN

ฟังก์ชันวินิจฉัยตนเองช่วยให้ประตูอัตโนมัติสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้โดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาขึ้น ก็สามารถระบุได้ทันที และกลไกป้องกันความผิดพลาดจะทำงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

Safety feature 5

การออกแบบที่ปลอดภัยต่อความล้มเหลว

ระบบประตูตรวจจับส่วนประกอบที่ผิดปกติเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

การเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบ

ระบบความปลอดภัยทำงาน (เปิดหรือหยุดประตู) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ระบบประตูตรวจจับส่วนประกอบที่ผิดปกติเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ตัวอย่างเช่น:

  • หากตรวจพบปัญหาของมอเตอร์เกียร์ ประตูจะหยุด
  • หากตรวจพบปัญหากับเซ็นเซอร์ ประตูจะเปิดออกเต็มที่
  • หากตรวจพบว่าสายไฟขาด ประตูจะหยุด

การจัดวางที่หลากหลายเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย
การตั้งค่าอัจฉริยะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในโอกาสต่างๆ

โหมด ECO

ระบบประตูจะประเมินการเคลื่อนไหวของคนเดินถนน และเมื่อคนเดินถนนผ่านประตูไปแล้ว ประตูก็จะเริ่มปิดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประหยัดพลังงาน

การตั้งค่าเซ็นเซอร์แบบจุดต่อจุด

เนื่องจากสามารถตั้งค่าจุดตรวจจับเซ็นเซอร์ได้ทีละจุดตามสภาพแวดล้อมของไซต์จริง จึงสามารถลดการทำงานของประตูที่ไม่จำเป็นได้

สภาพแวดล้อมภายในได้รับการปรับปรุงและประสิทธิภาพการทำงานยังคงรักษาไว้

โหมดสวิตช์แบบไม่สัมผัส

ในกรณีที่ประตูเปิดออกโดยไม่จำเป็นเนื่องจากเดินผ่านประตูตลอดเวลา
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโหมดสวิตช์แบบไม่สัมผัสได้ (เฉพาะ NS-A 01 / 02 / 03)

  • ในกรณีของสวิตช์แบบไร้สัมผัส
    โหมดคนเดินถนนหรือ
    วัตถุเคลื่อนที่ผ่าน
    ไม่ตรวจพบทางเดิน

  • เมื่อวางมือไว้ใกล้
    แผ่นสัมผัส ประตู
    เปิดออก

  • หลังจากที่ประตูเปิดออก
    พื้นที่ตรวจจับขยายใหญ่ขึ้น
    รอบประตูเพื่อตรวจจับ
    คนเดินถนน

  • เมื่อไม่มีคนเดินถนนอีกต่อไป
    ตรวจพบประตูก็ปิดและ
    พื้นที่ตรวจจับกลับมาเป็น
    จำกัดอีกครั้ง

  • โหมดสวิตช์แบบไม่สัมผัสทำงานโดยใช้การสะท้อนอินฟราเรดใกล้ของเซนเซอร์อินฟราเรดที่ใช้งานอยู่
  • ดังนั้น เซ็นเซอร์นี้อาจตรวจจับคนเดินถนนหรือวัตถุนอกพื้นที่ตรวจจับของแผ่นสัมผัสได้ ซึ่งแตกต่างจากสวิตช์สัมผัสแบบกลไก

การออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนานและต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
การออกแบบพิเศษตามประสบการณ์อันยาวนานของเราทำให้มีความทนทานสูง

เรซินอ่อน (โพลียูรีเทน) โลหะผสมอลูมิเนียม

การใช้ลูกกลิ้งประตูอบเรซินและการปรับปรุงลูกกลิ้งและรางประตูอย่างสมบูรณ์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความเงียบ
การออกแบบลูกกลิ้งและรางประตูที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประตูตกรางและช่วยให้ปลอดภัยในกรณีที่อาจเกิดการชนระหว่างคนเดินถนนหรือวัตถุกับประตู

ลูกกลิ้งประตูแบบธรรมดา → NATRUS

ประสิทธิภาพการป้องกันการตกราง

ประสิทธิภาพการป้องกันการตกราง

การออกแบบหน้าแปลนด้านหนึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประตูตกราง

เพื่อป้องกันการตกรางประตู
ลูกกลิ้งมีการติดตั้งด้วย
กลไกป้องกันการตกรางเป็นมาตรฐาน

ดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดทางเทคนิคของ NATRUS

NATRUSโลโก้ระบุถึงซีรีส์ "NATRUS"

การติดตั้งและบำรุงรักษาให้บริการผ่านบริษัทสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของเรา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายของเราในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ NABCO ได้เปิดตัวใหม่อีกครั้ง

โปรดเพลิดเพลินและใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของเรา