GT-1175BO-AG
สรุป
ประตูบานเลื่อนกระจกทั้งหมดพร้อมฟังก์ชั่นอพยพฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
1. การออกแบบร่วมสมัยที่ซับซ้อนโดยไม่มีกรอบแนวตั้ง เหมาะสำหรับการปรับปรุงล็อบบี้หรือพื้นที่ที่ได้รับการดูแลอย่างดี
2. สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI 156.10, UL, CSA และ CSFM รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูง
3.ระบบสวิตช์โปรแกรมเสริมช่วยให้ควบคุมประตูได้ง่าย
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-AG
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800mm≤W≤4200mm
- 1800mm≤W≤2400mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass)
- Glass thickness
- 12mm
- Door material
- AL
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Floor track threshold
- Full length rail(standard)
ข้อมูล
NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
ข้อมูล CAD
-
GT-1175BO-FO-AG(Bi-part).pdf
GT-1175BO-FO-AG(RH).pdf
GT-1175BO-FO-AG(LH).pdf -
GT-1175BO-FO-AG(Bi-part).dwg
GT-1175BO-FO-AG(RH).dwg
GT-1175BO-FO-AG(LH).dwg
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader