ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

GT-1175BO-FO(SLM)

  • NATRUS

อ้างอิง

อ้างอิง

สรุป

ประตูบานเลื่อนแบบบาง (กรอบอลูมิเนียม 25มม.) พร้อมฟังก์ชั่นอพยพฉุกเฉิน

คุณสมบัติ

1. ภายใต้แรงขับ 110 นิวตัน บานประตูที่เคลื่อนที่ได้และบานประตูที่ตายตัวสามารถเปิดได้ที่ 90 องศา คล้ายกับประตูบานสวิง
2. การออกแบบน้ำหนักเบาช่วยให้ติดตั้งง่ายและมีประสิทธิภาพการก่อสร้างสูง
3.ระบบสวิตช์โปรแกรมเสริมช่วยให้ควบคุมประตูได้ง่าย

สเปค

You can scroll.

Product name
GT-1175BO-FO(SLM)NATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
2800≦W≦4200mm
1800≦W≦2400mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
Glass thickness
10mm/12mm(6+20A+6mm)
Frame: Standard frame
Aluminum
Electric lock
SKD-C (optional)
Safety beam
NP-01(NP-80)
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optional
Floor track threshold
Full length (standard)
Program switch
PGS-C/CL
Emergency battery
EBS
Floor lock
NDL-12(optional)

ข้อมูล

NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า