GT-1175BO-TP
สรุป
ประตูบานเลื่อนแบบยืดหดได้พร้อมฟังก์ชั่นอพยพฉุกเฉิน
คุณสมบัติ
1.ประตูเปิดได้กว้างกว่า GT1175BO-FO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร
2. สอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI 156.10, UL, CSA และ CSFM รับประกันคุณภาพและความปลอดภัยสูง
3.ระบบสวิตช์โปรแกรมเสริมช่วยให้ควบคุมประตูได้ง่าย
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-TP
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 3600mm≤W≤6000mm
- 1800mm≤W≤3600mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+12A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Mechanical lock
- Manual lock (optional)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
ข้อมูล
NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น
-
ข้อมูล CAD
-
GT-1175BO-TP (BI-PART Transom).pdf
GT-1175BO-TP (BI-PART No transom).pdf
GT-1175BO-TP (LH No transom).pdf -
GT-1175BO-TP (LH Transom).pdf
GT-1175BO-TP (RH No transom).pdf
GT-1175BO-TP (RH Transom).pdf -
GT-1175BO-TP (LH No transom).dwg
GT-1175BO-TP (BI-PART Transom).dwg
GT-1175BO-TP (BI-PART No transom).dwg -
GT-1175BO-TP (LH Transom).dwg
GT-1175BO-TP (RH No transom).dwg
GT-1175BO-TP (RH Transom).dwg
คำแนะนำ
ไฟล์ DXF จะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์ ZIP หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ ZIP แล้ว โปรดแตกไฟล์ DXF เพื่อดูไฟล์ดังกล่าว
หากต้องการอ่านไฟล์ PDF คุณจะต้องมี Adobe Reader ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรีแวร์ของ Adobe Systems Incorporated
หากคุณไม่สามารถดูรูปแบบนี้ได้ โปรดดาวน์โหลด Adobe Reader