Mini-Fold/Mini-Fold α
ประตูพับอัตโนมัติขนาดเล็ก เพื่อการใช้งานพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สรุป
Mini Fold คือประตูพับอัตโนมัติที่รวมเอาบานหน้าต่าง มอเตอร์ และเซ็นเซอร์เข้าด้วยกัน
ความสะดวกสบายของประตูอัตโนมัติเกิดขึ้นได้แม้ในพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติ
1) สไตล์ที่สง่างามได้รับรางวัล Long Life Design Award
2) ด้วยการทำงานที่ราบรื่นเช่นเดียวกับประตูบานเลื่อน ประตูจึงให้การผ่านเข้าออกที่สะดวกสบาย
3) ประตูบานเฟี้ยมสามารถเปิดได้กว้างในพื้นที่จำกัดและไม่จำเป็นต้องมีช่องเก็บของที่ประตู
4) โครงสร้างป้องกันการหนีบรอบบานพับประตูช่วยเพิ่มความปลอดภัย
5) สามารถเลือกแบบไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่มีรางนำทางสำหรับใช้ภายในอาคารได้
6) ยังมีจำหน่ายแบบ Mini Fold alpha (ชนิดบานอลูมิเนียม) ที่มีช่องเปิดกว้างกว่าด้วย
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Fold
- Door type
- 4 leaves
- 2 leaves
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800(1100~2200)
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish /Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
ข้อมูล
NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น