Mini-Glide
ประตูเลื่อนอัตโนมัติขนาดเล็กที่มีพื้นที่เปิดจำกัดแต่สามารถผ่านเข้าออกได้อย่างราบรื่น
สรุป
Mini Glide คือประตูบานเฟี้ยมอัตโนมัติที่ผสานรวมบานประตู หน้าต่าง มอเตอร์ และเซ็นเซอร์เข้าด้วยกัน ประตูนี้ผสานรวมคุณสมบัติของประตูบานสวิงและประตูบานเลื่อนเข้าด้วยกัน จึงมีข้อได้เปรียบในการใช้งานในทางเดินแคบ การทำงานของประตูที่เป็นเอกลักษณ์ไม่กีดขวางเส้นทางจราจร แต่ช่วยให้การสัญจรเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติ
1) สไตล์ที่สง่างามได้รับรางวัล Good Design Award
2) การเคลื่อนไหวของประตูที่ไม่รบกวนการเดินของผู้คน ช่วยให้เดินผ่านในทางเดินแคบๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
3) รูปลักษณ์เรียบง่ายอย่างประตูบานสวิง ให้ความรู้สึกสงบ
4) สามารถเลือกแบบไม่มีสิ่งกีดขวางและไม่มีรางนำทางสำหรับใช้ภายในอาคารได้
สเปค
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Glide
- Door type
- Double glide
- Single glide
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800
- 800~900
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish/Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
ข้อมูล
NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
หมวดหมู่สินค้า
ตัวเปิดประตูอัตโนมัติ
คนอื่น