ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

MD medical Door

  • NATRUS

สุนทรียศาสตร์และการป้องกันรังสีเอกซ์

ภาพสินค้า

ภาพสินค้า

สรุป

เหมาะสำหรับประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล โรงงานผลิตอาหาร โกดัง ห้องประชุม ฯลฯ ที่ต้องการการจัดการเครื่องปรับอากาศหรือความเงียบ

คุณสมบัติ

1. โดดเด่นด้วยคุณสมบัติความหนาแน่นของอากาศ ความสวยงาม และการป้องกันรังสีเอกซ์ โดยมีให้เลือกแผง 4 แบบ
2.สามารถเปิดด้วยมือได้อย่างง่ายดายแม้ในกรณีไฟฟ้าดับ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัย
3.มอบโซลูชันที่เหมาะสำหรับสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการ สถานีวิทยุ และห้องประชุม

สเปค

You can scroll.

Product name
MD medical DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Power supply
220V AC±10% 50/60Hz when using NABOK special transformer
Door type
Bi-parting
MD-SN-D
Single
MD-SN-S
Single
MD-SX1
Single
MD-SX2
Clear opening width (W)(mm)
1600mm≤W≤3000mm
1000mm≤W≤1800mm
1000mm≤W≤1900mm
1000mm≤W≤1900mm
Clear opening height (H)(mm)
1600mm≤H≤2500mm
Max weight
85kg×2
120kg
250kg
350kg
Opening speed
Average 0.4m/s
Hold open time
adjustable
Ambient temperature
-10°C - 50°C
Relative humidity
20% - 85% RH
X-ray shield
-
-
2mm/3mm/4mm
2mm/3mm/4mm

*1 บานประตูกระจกมีฉนวนกันเสียงระดับ T-2 หากต้องการบานประตูอะลูมิเนียม/สแตนเลสที่ต้องการฉนวนกันเสียงระดับ T-2 โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเรา

ข้อมูล

NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า