ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

NAX Hermetic Door

  • NATRUS

ความหนาแน่นของอากาศสูง ความสวยงาม และการป้องกันรังสีเอกซ์

ภาพสินค้า

ภาพสินค้า

ความแน่นของอากาศ

ความแน่นของอากาศ

ระดับความสูง

ระดับความสูง

ส่วน

ส่วน

ภาพยนตร์

สรุป

ด้วยความสามารถในการป้องกันอากาศและกันเสียงที่สูง ประตูปิดผนึก NABCO จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และสถานีวิทยุ

ประตูแบบปิดสนิทรุ่นใหม่ของ NABCO มาพร้อมคุณสมบัติการปิดผนึกอากาศสูง สวยงาม และปลอดภัย ด้วยกลไกแบบปิดสนิทดั้งเดิม NAX จึงมอบประสิทธิภาพการปิดผนึกอากาศสูงอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในหลากหลายสถานการณ์

คุณสมบัติ

1.ความหนาแน่นของอากาศสูง: โดดเด่นด้วยความหนาแน่นของอากาศสูง (NAX:Class A-4 MD) และแผงให้เลือก 4 แบบ
2.ด้านสุนทรียศาสตร์: ขนาดลำแสงเครื่องกลไฟฟ้าที่เล็กลงและตัวเลือกแผงต่างๆ ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และสถานีวิทยุ
3.สามารถเปิดด้วยมือได้อย่างง่ายดายแม้ในกรณีไฟฟ้าดับ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัย

สเปค

You can scroll.

Product name
NAX Hermetic DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Air-tight performance
A-4 (JIS A 4702)
Use applications
Air tightness + Sound insulation
Air tightness + Sound insulation
+ X-ray shield
Door leaf material
Aluminum / Stainless steel / High pressure Laminate / Glass
Clear opening width (W)(mm)
700 - 2000
1200 - 2800
700 - 1600
700 - 1600
Clear opening height (H)(mm)
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
Max weight
220kg
Opening speed
up to 0.7m/s
Hold open time
adjustable
Ambient temperature
-10°C - 50°C
Relative humidity
20% - 85% RH
Air permeability
A-4 (JIS A 4702)
Sound insulation
T-1 (JIS A 4702)*1
T-1 (JIS A 4702)
X-ray shield
-
○ (2mm/3mm/4mm)
Electric lock
○

*1 บานประตูกระจกมีฉนวนกันเสียงระดับ T-2 หากต้องการบานประตูอะลูมิเนียม/สแตนเลสที่ต้องการฉนวนกันเสียงระดับ T-2 โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเรา

ข้อมูล

NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า