ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

Triple telesopic sliding door

  • NATRUS

อ้างอิง

อ้างอิง

สรุป

ความกว้างสูงสุดของประตูบานเลื่อน

คุณสมบัติ

1. บานประตูที่เคลื่อนย้ายได้ 3 บาน ช่วยให้ทางเข้ากว้างขึ้น
2. ชุดขับเคลื่อนมีเสถียรภาพสูง เชื่อถือได้ และทำงานได้อย่างราบรื่นพร้อมเสียงรบกวนต่ำ
3. มีข้อกำหนดต่างๆ ให้เลือกเพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกัน

สเปค

You can scroll.

Product name
Triple telesopic sliding doorNATRUS
Door operator type
VS-150 / VS-250
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
60x6
100x3
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
max 1.6
max 3
Applicable door width: DW (mm)
600-850
600-1000
Ratio of door height / width : DH / DW *2
max 4
max 3
Required power capacity
AC220V 2.5A *3
AC220V 5A *3
Ave. open / close speed
0.35M/S or less

*1 ควรใช้ประตูในสภาวะที่น้ำหนักของชุดประตูจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากน้ำหนักเกินข้อกำหนด อาจเกิดการทำงานผิดปกติหรืออุบัติเหตุได้
*2 อัตราส่วนด้านของประตูไม่ควรเกินค่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด หากอัตราส่วนด้านเกินข้อกำหนด ประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดจะลดลง
*3 พร้อมหม้อแปลงที่กำหนดโดย NABCO

ข้อมูล

NATRUS ประตูอัตโนมัติมาตรฐานแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

เปลี่ยนรุ่นเต็มรูปแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด

หมวดหมู่สินค้า