ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ

โซลูชันเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและการป้องกันการติดเชื้อ


วิถีชีวิตใหม่:
ป้องกันการติดเชื้อด้วยประตูอัตโนมัติที่ถูกสุขอนามัยและสะดวกสบาย

มีข้อกังวลใด ๆ บ้างหรือไม่
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อในแต่ละวัน?
เมื่อโรคติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ความสำคัญของสุขอนามัยและมาตรการป้องกันการติดเชื้อจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ
NABCO มีส่วนช่วยปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้คนด้วยการเน้นที่ “การจัดการสุขอนามัย” ของประตูอัตโนมัติ

มีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงดังนี้
ต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อ

  • โรงพยาบาล

  • ห้องน้ำสาธารณะ

  • ห้องให้นมบุตร

  • ห้องประชุม

  • ร้านค้า

  • ทางเข้าอพาร์ทเมนท์

  • พื้นที่สูบบุหรี่

  • โรงงานผลิตอาหาร

ไม่อยากสัมผัสลูกบิดประตู

มีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัย

ประตูห้องชุดและร้านค้าถูก คนเข้าไปสัมผัสจำนวนไม่ระบุ

ห้องตรวจในโรงพยาบาลมีเพียงประตูแบบใช้มือ และ คนไข้หลายคนต้องสัมผัสลูกบิดประตู

ประตูอัตโนมัติสามารถเปิดและปิดได้โดยไม่ต้องสัมผัส

NABCO สามารถจัดให้มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ โดยใช้ประตูแบบไม่สัมผัสหลายแบบ


เราสามารถช่วยปรับปรุงประตูบานเลื่อนและบานเปิดแบบใช้มือที่มีอยู่ให้ทันสมัยได้โดยการแปลงเป็นประตูอัตโนมัติ

ด้วยชุดขับเคลื่อนประตูบานเลื่อนส่วนหัวบางหรือตัวเปิดประตูบานสวิง คุณสามารถใช้งานประตูและบานหน้าต่างที่มีอยู่ (*1) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถสร้างประตูอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีงานก่อสร้างขนาดใหญ่

*1 ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของประตูที่มีอยู่


ไม่อยากแตะปุ่ม

นำประตูอัตโนมัติแบบสัมผัสมาใช้เพื่อลดการเปิดที่ไม่จำเป็น แต่ปัจจุบันมีความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ต้องสัมผัสปุ่ม

เมื่อใช้รถเข็นหรือรถเข็นเด็ก จะกดปุ่มได้ยาก

ประตูอัตโนมัติ NABCO สามารถทำงานแบบไม่สัมผัสและลดการเปิดที่ไม่จำเป็นในเวลาเดียวกัน

1 เพิ่มสุขอนามัยโดยแทนที่ปุ่มสัมผัสที่มีอยู่ด้วยเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัส

[ เซ็นเซอร์ NATRUS มีโหมดไม่ต้องสัมผัส ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับสติกเกอร์ไม่ต้องสัมผัสได้]

  • เมื่อใช้โหมดไม่สัมผัส ผู้คนและวัตถุที่ผ่านพื้นที่ตรวจจับจะไม่ถูกตรวจจับ

  • เมื่อคุณเคลื่อนมือไปใกล้สติ๊กเกอร์ไร้สัมผัส ประตูจะเปิดออก

  • เมื่อประตูเปิดออก ระบบจะตรวจจับบุคคลและวัตถุที่ผ่านบริเวณตรวจจับได้

  • เมื่อไม่มีใครถูกตรวจพบ ประตูจะปิดและกลับสู่โหมดไม่ต้องสัมผัส

วิธีการใช้งาน? วิธีการใช้งาน?

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตา
และคนนั่งรถเข็นให้ขยับมือเข้าใกล้สติ๊กเกอร์ไร้สัมผัส
ในกรณีเช่นนี้ ประตู NATRUS +e W อาจเป็นประโยชน์ได้!

2. ลดช่องเปิดที่ไม่จำเป็นด้วยการใช้ประตู NATRUS +e W ที่มีฟังก์ชันการไหลของคนเดินเท้า

  • ไร้สิ่งกีดขวาง

  • การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

  • การอนุรักษ์พลังงาน

วิดีโอแนะนำ NATRUS+e W วิดีโอแนะนำ NATRUS +e W

NATRUS+e W

ประตูอัตโนมัติในพื้นที่ที่มีคนพลุกพล่านมักเปิดโดยไม่จำเป็น ทำให้ประสิทธิภาพการปรับอากาศและความสะดวกสบายภายในอาคารลดลง อย่างไรก็ตาม ประตูอัตโนมัติแบบสัมผัสไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ในกรณีเช่นนี้ ประตู NATRUS +e W อาจเป็นประโยชน์
ประตูเหล่านี้เปิดโดยการคาดเดาเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ของผู้คนที่เข้ามา ทำให้ผู้คนสามารถผ่านประตูได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสัมผัส
ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าประตู NATRUS +e W จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับสุขอนามัยที่ดีขึ้นและการป้องกันการติดเชื้อ

3. ปรับปรุงการจัดการสุขอนามัยของห้องผ่าตัดและห้องน้ำไร้สิ่งกีดขวางด้วยการใช้ปุ่มไร้สัมผัส

  • ปุ่มห้องน้ำไร้สิ่งกีดขวางแบบไร้สัมผัส

  • ปุ่มไร้สัมผัส

    สวิตช์เท้า

ปุ่มแบบไม่สัมผัสมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับห้องผ่าตัด ห้องน้ำ และห้องให้นมบุตรในสถานพยาบาลเชิงพาณิชย์

สามารถเปิดใช้งานได้โดยการเข้าใกล้ด้วยมือหรือเท้า ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยโดยไม่ต้องสัมผัสทางกายภาพ

วิธีการใช้งาน?


ต้องการฆ่าเชื้อมือเมื่อเข้าห้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการติดเชื้อโดยบูรณาการกับระบบควบคุมการเข้าต่างๆ

ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงานผลิตอาหาร โรงพยาบาล สำนักงาน และทางเข้าโรงยิม การจัดการด้านสุขอนามัยและมาตรการควบคุมการติดเชื้อสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยประตูอัตโนมัติ NABCO

ความมุ่งมั่นของ NABCO ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม